您选择的产品已被添加至购物车

光纤光导

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters Dolan-Jenner光纤适配器
最畅销产品
一分二光导 一分二光导
  • 70% Typical Illuminator Coupling Efficiency
  • Cool, Uniform Illumination
  • Crimped Stainless Steel Terminations
  • Ground and Polished Glass Fibers
光纤背光照明 光纤背光照明
  • 对比度高
  • 高散射,照明均匀
4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381) 光纤漫散射同轴光源
  • 广角、轴向、散射照明
  • 工厂硬化、工业级坚固封装
  • 适用于垂直观察物体
可聚焦的光纤线形照明 可聚焦的光纤线形照明
  • Fixed Focus and Adjustable Focus Lens Options
  • Rugged Housing
  • Low Profile Design Available
光纤环形光导 光纤环形光导
  • 360°无影照明,冷光,照明均匀
  • 典型耦合效率为70%
  • 可选起偏器附件
  • 终端采用不锈钢
  • 采用玻璃光纤,终端面经过打磨与抛光
液体光导 液体光导
  • NA=0.55
  • 无聚光损耗
  • 无聚光损耗
  • 整个波段透射率均比玻璃光纤高
石英光纤光导 石英光纤光导
  • Designed for UV Applications
  • Maximize Transmission Efficiency
  • Multiple Core Sizes Available
半刚性光导 半刚性光导
  • 不锈钢鹅颈管可固定位置
  • 可选单支或一分二光导

光纤光导可用于为成像及显微应用传输来自光纤照明器的光线。光纤光导,设计用于与光纤照明器整合,将有用的光线传输给一个或多个适配头。光纤光导的种类繁多,其中包括背光以及环形灯。因为光纤光导能利用一个光源提供多种照明产品,因此它们是更便宜、有效的光导配件。

爱特蒙特光学提供各种光纤光导,能够满足多种照明需求。刚性光纤光导能维持在一个固定的位置上,以期支持应用中额外的操作。非刚性光纤光导则拥有杰出的灵活性,能为工件狭窄或非常敏感的应用提供更高的机动性.多头光导则能为需要多个照明源的应用提供支持。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号