您选择的产品已被添加至购物车

聚焦反射镜(凹面反射镜)

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	高性能熔融石英离轴抛物面反射镜(OAP)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 采用高品质熔融石英基底
  • 具有低散射的 <10Å 级表面粗糙度
  • 90° 的偏离角度易于集成
超快增强型银膜离轴抛物面 (OAP) 反射镜 超快增强型银膜离轴抛物面 (OAP) 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器的超快增强型银膜
  • 在 600-1050nm 处的低群延迟色散为 0±20fs2
  • <50Å RMS 表面粗糙度,以最大程度地减少散射
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI)极紫外(EUV)阿秒多层反射镜
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors 超快增强型银镀膜凹面激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 是聚焦Ti:sapphire和Yb:doped激光脉冲的理想选择
  • 在 600 – 1000nm 或 800 – 1150nm 之间反射率 >99%
  • 0 ±20fs2的低群延迟色散
  • 有效焦距范围是 25 到 500mm
  • 另有 TECHSPEC® 超快增强型银镀膜激光反射镜 可供选择
精密球面紫外反射镜 精密球面紫外反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 设计波长 120nm 和 190nm
  • 聚焦 VUV 或 DUV 光的理想选择
  • 通过可见光和红外波段的宽带反射率
  • 另有 精密平面镜 可供选择
铝膜离轴抛物面反射镜 铝膜离轴抛物面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
新产品
  • 镀铝膜适用于 UV、可见光和近红外应用
  • 包括 50Å and 100&Aring在内的各种表面粗糙度;
  • 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角选项
  • 另有镀金膜和银膜的离轴抛物面反射镜可选
镀金膜离轴抛物面反射镜 镀金膜离轴抛物面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 裸金或保护性金膜用于 NIR 和 IR 应用
  • 50Å 和 100Å 表面粗糙度可供选择
  • 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角
  • 另外也备有铝膜和银膜反射镜
银膜离轴抛物面反射镜 银膜离轴抛物面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 保护性银膜用于可见光和 IR 应用
  • 100Å 表面粗糙度
  • 90° 偏移角
  • 另外也备有铝膜和金膜离轴抛物面反射镜
带对准通孔的离轴抛物面反射镜 带对准通孔的离轴抛物面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 通孔平行于聚焦和准直光束
  • 可提供各种金属镀层
  • 表面粗糙度<50Å RMS
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors 离轴椭圆形反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • <100Å 表面粗糙度,用于降低散射
  • 金刚石车削对齐表面
  • 适用于有限共轭反射
&lambda;/8高精度球面反射镜 λ/8高精度球面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于多光谱聚焦应用
  • 可选各种镀膜
  • 备有多种尺寸可选
  • 备有λ/4 球面反射镜可供选择
高精度抛物反射镜 高精度抛物反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • λ/8 表面精度
  • BOROFLOAT® 基片,以达到热稳定性
  • 可选各种镀膜
&lambda;/4高精度球面反射镜 λ/4高精度球面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
激光线凹面镜 激光线凹面镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于对焦激光光线
  • 在中央波长下反射率 >99.8%
  • 采用具备优异热稳定性的熔融石英基底
极紫外 (EUV) 球面反射镜 极紫外 (EUV) 球面反射镜
  • 超抛光基片上的钼/硅多层镀膜
  • 13.5nm 下可实现的最大反射
  • 设计用于 EUV 光束聚焦应用
  • 适用于 HHG 应用的窄通带
高性能离轴抛物反射镜 高性能离轴抛物反射镜
  • 高质量的玻璃基片
  • 表面精度为λ/4 或 λ/2
  • 适用于紫外和可见光应用
无镀膜凹面镜 无镀膜凹面镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 特别适合激光对焦应用
  • 高精度熔融石英镜坯
  • 提供各种定制镀膜选项
精密抛物反射镜 精密抛物反射镜
  • 采用精密抛光的基片
  • 可选保护性铝膜和冷反射镜镀膜
  • 适用于高度扩散的光源
  • 备有精密椭圆形反射镜可供选择
&lambda;/4球面反射镜 λ/4球面反射镜
  • 采用铝制镀膜
  • 适用于紫外、可见光和红外应用
  • 备有各种直径和 f/# 组合可供选择
凹球面反射镜 凹球面反射镜
  • 适合用于汇聚光线
  • 可选铝膜和金膜
  • 尺寸介于9 - 50mm之间
大型抛物反射面 大型抛物反射面
  • 适用于光线收集应用
  • 具有中心孔和装配空间
  • 备有12"、18"、24"直径可选
精密椭圆形反射镜 精密椭圆形反射镜
  • 采用精密抛光材质
  • 可选铝保护膜和“冷光”铝反射膜
  • 适用于太阳能和光聚集场合
  • 备有精密抛物反射镜可供选择
Featured Resources

聚焦反射镜,或凹面反射镜常用于要求光线收集的应用。 另外,由于聚焦反射镜不会引入色差,因此它非常适合用于成像系统。 当光线到达凹面反射镜的表面时,反射镜的表面轮廓会将反射光线聚焦在一个点上。

爱特蒙特光学提供各种聚焦反射镜,这些反射镜采用各种金属反射膜,或球面表面轮廓或抛物表面轮廓。 金属反射膜包括铝膜或金膜。 铝反射膜非常适合用于增强紫外光或可见光的波长的反射。 金属反射膜适合用于要求在近红外或红外区域内实现高反射率的应用。 保护性反射膜能够提高镀膜耐用性。 抛物聚焦反射镜不会将球差引入到系统中。 离轴抛物表面会转折反射光线,使该光线不会重新聚焦于光线来源。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号