您选择的产品已被添加至购物车

特种棱镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
45° Rod Mirrors 45° 柱状反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 备有镀膜和无镀膜产品
  • 镀膜产品可用于反射 90° 光线
  • 无镀膜产品可用于弯曲图像路径
模压复合抛物面聚光器 (CPCs) 模压复合抛物面聚光器 (CPCs) 新产品
  • 是集中太阳能的理想选择
  • 2.5毫米和5毫米出口直径
  • 45˚接收角
变形棱镜组 变形棱镜组
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可将椭圆形光束整成圆形光束
  • 镀增透膜的产品适用于常用的二极管波长
  • 备有已封装和未封装版
锥面反射镜 锥面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可用于360° 的应用
  • ±6 Arcmin 顶角公差
  • 采用保护性铝膜
熔融石英楔形棱镜 熔融石英楔形棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
  • 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
  • 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本
菱形棱镜 菱形棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 光束横向位移
  • 偏移光轴,同时不会翻转图像
  • 输入光速与输出光速的平行度在±30 弧秒之内
  • 另外也备有光速偏移道威棱镜
柱状透镜 柱状透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 将平行光聚焦成一条直线
  • 直径小至1毫米
N-BK7 楔形棱镜 N-BK7 楔形棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可用于光束偏转
  • 0.5可选° - 15° 光束偏转
  • 备有未镀膜或镀增透膜产品
  • 另外也备有不规则形状棱镜对

专用棱镜是一种采用独特形状或独特用途设计而成的棱镜。爱特蒙特光学提供各种专用棱镜,包括柱状透镜、锥面反射镜、变形棱镜组、复合抛物面聚光镜 (CPC)、菱形棱镜或楔形棱镜。可是,专用棱镜的设计可能不适用于一些典型的棱镜应用,例如光线偏移或图像调整。

锥面反射镜适合用于需要360°照明的应用。当光线到达锥面上端时,光线会以圆形方式在锥面反射镜周围反射。变形棱镜组会在一个轴方向上扩展激光束,例如将椭圆形光束的激光二极管转换到近似圆形的光束。复合抛物面聚光镜 (CPC) 可收集来自远处光源的光线。然后,收集到的光线会以全内反射的方式集中到CPC较窄的部分。菱形棱镜适用于成像应用,其光轴可能需要在不翻转图像的情况下进行偏移。楔形棱镜采用折射方式(而不是反射方式)来偏移激光束。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号