您选择的产品已被添加至购物车

有限共轭物镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
UCf 物镜系列 UCf 物镜系列
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 最短且最紧凑的物镜
  • 可使用指定加长套管配置的放大倍率
  • 接近衍射极限的分辨率
UCf 物镜套件 UCf 物镜套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 紧凑型有限共轭物镜
  • 直接安装到 C 接口相机上
  • 接近衍射极限性能
液态镜头 CF 物镜 液态镜头 CF 物镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 集成液态镜头调焦
  • 外形紧凑的轻巧物镜
  • 经过优化,适用于长工作距离
可调ReflX™ 物镜 可调ReflX™ 物镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 反射物镜可调节,适用于精密校准
  • 可选多种镀膜,适用于特定波长范围
  • 采用有限共轭设计和RMS螺纹,可轻松集成在多种物镜设置中
商业级标准显微镜头 商业级标准显微镜头
  • 消色差和平场设计
  • 使用 T 和 C 接口系统
  • OEM 应用的理想选择
Cf 物镜 Cf 物镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 体积小巧,重量轻盈
  • 使用隔圈,即可配置放大倍率
  • 经过优化以适用于长工作距离
高品质ReflX™反射物镜 高品质ReflX™反射物镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 衍射极限性能:传输波前,RMS: λ/14
  • 锥形设计可以在45度入射角的时候方便的安装和拆卸
  • 为降低衍射效应采取了弯曲结构
  • 另有 TECHSPEC® Reflx™ 物镜 可供选择
国际标准显微镜头 国际标准显微镜头
  • 适用于 RMS 螺纹显微镜
  • AR 镀膜光学元件
  • 提供 4 倍至 100 倍放大倍率
Mitutoyo 紧凑型物镜 Mitutoyo 紧凑型物镜
  • 工作距离长,因此可集成到机器视觉测量系统中
  • 尺寸小,具有出众性能
  • 工作距离长
  • 能与 C 接口相机轻松集成
三丰(Mitutoyo) 远心镜头以及紧凑型镜头 三丰(Mitutoyo) 远心镜头以及紧凑型镜头
  • 工作距离长,可用在机器视觉测量系统上
  • 紧凑设计,齐焦距离长,安装简单
  • 可选镜筒与C接口相机配合使用
  • 铝合金外壳
尼康有限共扼消色差物镜 尼康有限共扼消色差物镜
  • 消色差设计
  • 标准RMS螺纹
  • 兼容各种DIN标准配件
  • 40X, 60X 物镜带弹簧头
ReflX™ 反射物镜 ReflX™ 反射物镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 具有行业领先水平的 19 至 31mm 工作距离
  • 爱特蒙特光学公司为聚焦或成像应用而设计并制造
  • 主动对准,以获得最佳性能
  • 从190nm 至 11μm 的超宽光谱带且无色差
  • 另有 TECHSPEC® 高性能ReflX™ 物镜 可供选择 
可接目镜和C接口相机的单筒DIN显微镜 可接目镜和C接口相机的单筒DIN显微镜
  • Integrate Objective with C-Mount Camera or DIN Eyepiece
  • Compatible with DIN Standard Objectives
  • Objective and Eyepiece Not Included

有限共轭物镜可用于各种简单的显微镜设置中,并可用于OEM整合。有限共轭物镜是一种不需要第二透镜就能将光线聚焦到样品上的显微镜物镜。有限共轭物镜一般经优化以用于可见光光谱中。聚焦物镜一般包含了大概三个透镜元素,可降低大小及重量。这些显微镜物镜比远场共轭物镜便宜,可替代它满足各种商业应用。

爱特蒙特光学提供各种备有消色差、平面、半平面设计的有限共轭物镜。使用消色差聚焦物镜校正场曲之下,成像中心具有65%的平面视场。使用半平面聚焦物镜校正场曲之下,成像具有80%的平面视场。许多这些聚焦物镜都能与标准显微镜物镜交替使用。这些显微镜物镜是一种单一的物镜解决方案,可用于聚焦应用,消除了购买额外聚焦组件的需要。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号