您选择的产品已被添加至购物车

消色差透镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
镀MgF<sub>2</sub>膜层的消色差镜片 镀MgF2膜层的消色差镜片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 设计入射角度为0度
  • 在 400 - 700nm 波段每个面的反射率小于1.75%
  • 另有VIS 0°以及VIS-NIR 镀膜版本可供选择
消色差镜片-VIS 0°镀膜版 消色差镜片-VIS 0°镀膜版
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 设计入射角度为0度
  • 在 425 - 675nm 波段每个面的反射率小于0.4%
  • 边缘涂黑(INK)消色差透镜也可用于消除成像和光电系统中的杂散光
  • 另有MgF2以及VIS-NIR 镀膜版本可供选择
VIS-NIR镀膜版消色差镜片 VIS-NIR镀膜版消色差镜片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 设计入射角度为0度
  • 在880nm 时每个表面的反射率都小于0.25%
  • 另有MgF2以及VIS 0° 镀膜版本可供选择
近红外消色镜 近红外消色镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 专门为近红外波长是(750-1100nm)而设计来增加分辨率和减小斑点尺寸
  • 为外径是2um的单色光源减少球差
  • 宽带增透镀膜在 750-1550nm 之间反射率 <1%
近紫外消色差透镜 近紫外消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 345-700nm波段透射性能优良
  • 适合用在近紫外LED灯以及水银灯
  • 采用低成本的胶合设计
YAG-BBAR镀膜消色差透镜 YAG-BBAR镀膜消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 经优化为532和1064nm波长的光线提供小于0.25%的绝对反射率
  • 为500 - 1100nm波长的光线提供卓越的宽带透射率
  • 低成本替代空气间隔聚焦双合透镜
MgF<sub>2</sub>镀膜负消色差透镜 MgF2镀膜负消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
宽带增透膜负消色差透镜 宽带增透膜负消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
非球面消色差透镜 非球面消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 拥有独特创新设计的低成本色差校正非球面
  • 色差校正性能比标准消色差镜片更好
  • 球面像差校正效果与机加工非球面相当
  • 提供规格数据信息
大尺寸精密消色差透镜 大尺寸精密消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供胶合而成和气隙方解两种设计
  • 可采用封装版以便轻松集成
  • 备有MgF2 增透膜
Hastings三胶合消色差透镜 Hastings三胶合消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 独特的三元件设计
  • MgF2 镀膜
  • 另外也提供 Steinheil 三胶合消色差透镜
Steinheil三胶合消色差透镜 Steinheil三胶合消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
紫外到近红外(UV-to-NIR) 校正三片镜组件 紫外到近红外(UV-to-NIR) 校正三片镜组件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 氟化钙和紫外(UV)熔融石英元件
  • 在193~1000nm波长范围的宽带色差校正设计
  • 非常适合荧光和分光镜应用
封装版 MgF<sub>2</sub> 镀膜消色差透镜 封装版 MgF2 镀膜消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 预安装在 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 在 400 - 700nm 条件下,每个表面反射率低于 1.75%
  • 另外也提供未封装版
C-接口消色差双合透镜 C-接口消色差双合透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 备有C-接口设计以轻易与成像应用集成
  • 备有集成的光圈以提升对光通量的控制
  • 非常适用于中续和投影应用
Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜 Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 632.8nm 和 1064nm 下可校正色差
  • 经优化可消除球面像差
  • 最大程度地缩小光斑尺寸以便加工材料
带封装的消色差成对套件 带封装的消色差成对套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 15mm 和 30mm 直径选项
  • AR 镀膜镜片
TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses 塑料混合非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 可校正色差的塑料非球面透镜
  • 衍射表面能最大程度地减少色差
  • 低成本模造设计
锗IR混合非球面透镜 锗IR混合非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 3-5μm可校正颜色
  • 接近衍射极限的聚焦性能
  • 可提供完整的设计数据
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
精密非球面消色差透镜 精密非球面消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 全玻璃色差校正非球面
  • 是成像和生物科学应用的理想选择
  • MgF2 镀膜
消色差透镜套件 消色差透镜套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有直径 12.5mm 和 25mm 的套件可选
  • 可选MgF2, VIS 0°, 以及 VIS-NIR 膜层
  • 套管系统光学笼式系统等光机械元件兼容
  • 请注意: 包装方式可能有改变
封装版近红外消色差透镜对 封装版近红外消色差透镜对
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 30mm直径套件,专为近红外应用而设计
  • 针对多种放大倍率进行了优化
  • 适合OEM应用
  • 针对 750-1550nm 的 NIR II 镀膜
超宽带消色差透镜 超宽带消色差透镜
  • 宽带色差校正设计
  • 在 800 至 4000nm 范围内的透射率超过 90%
  • 非常适用于高光谱成像应用
  • 另外提供近红外 (NIR) 消色差透镜
Featured Resources

消色差透镜用于最大限度地减少色差或消除色差。 其消色差设计也有助于最大限度地减少球差。 消色差透镜适用于荧光显微镜、图像中继、检测或光谱等各种应用。 消色差透镜的制造过程包括将两个元件胶合在一起,或将两个元件安装在一个外壳。与单片透镜相比,消色差透镜能够形成更小的光点。

爱特蒙特光学提供各种款式的消色差透镜。 同时,爱特蒙特光学也提供多种适用于紫外光、可见光或红外光谱的增透膜选项,其中包括UV-VIS、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR、NIR II或SWIR。 另外,爱特蒙特光学也提供了专用于紫外光或红外光谱的消色差透镜。相比那些采用相同波长或具有可对比性波长范围的标准消色差透镜,这个定制消色差透镜能够带来更卓越的性能。 非球面消色差透镜综合了消色差透镜的颜色校正能力和非球面透镜的优质球差校正能力,这也是爱特蒙特光学提供的产品之一。 三合消色差透镜适用于要求1:1共轭比率或高功率放大倍率的应用。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号