立体显微镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

三丰(Mitutoyo) FS70观测显微镜 三丰(Mitutoyo) FS70观测显微镜
  • 采用Mitutoyo远场校正镜头
  • 三端输出设计可轻松接收视频
  • 转盘可接最多四个物镜
奥林巴斯(Olympus) SZ51和SZ61变焦立体显微镜 奥林巴斯(Olympus) SZ51和SZ61变焦立体显微镜
奥林巴斯(Olympus) SZX7变焦立体显微镜 奥林巴斯(Olympus) SZX7变焦立体显微镜
预配置的奥林巴斯(Olympus)体视显微镜系统 预配置的奥林巴斯(Olympus)体视显微镜系统
  • 简化SZ61SZX7显微镜的组件选择
  • 相机系统包括500万像素彩色USB 2.0相机
  • 支架系统包括球轴承支架
20X经济型立体显微镜 20X经济型立体显微镜
  • 提供低角度入射照明,射线照明
  • 在整个照明区域内的光分布均匀性为±5%
  • 4英寸的桶装封装可与环形灯滤光片螺纹适配器配套使用
Edmund E-Zoom 系列 Edmund E-Zoom 系列
  • 4.3:1 或 6.3:1 变焦比
  • 长工作距离
  • 可选三目版本
变倍检测显微镜 变倍检测显微镜
  • 连续变焦,变焦范围4:1
  • 倍率可达200X
  • 360°可旋转观察
  • 45° 观察角
  • 可接视频
  • 工作距离固定
EO高倍立体显微镜 EO高倍立体显微镜
  • 20X/40X 或 30X/60X 放大倍率
  • 消色差光机结构
  • 景深优良
  • Crisp Erect Wide Field Image
Z 系列连续变倍体视显微镜模组 Z 系列连续变倍体视显微镜模组
  • 放大倍率从 2.4X 到 320X
  • 模块化设计以获得最大的用户定义功能
  • 符合人体工程学以防止重复使用的损伤
Opto IM Compact M Digital Microscope Module Opto IM Compact M 数码显微镜模块 新产品
  • 集成光学元件、摄像头和照明装置的数码显微系统
  • 即插即用 USB3.1 接口
  • 包括图像采集软件和 SDK
  • 校准粒子 靶标可用
Opto IM Profile M Digital Microscope Module Opto IM Profile M 数码显微系统模块 新产品
  • 集成光学元件、摄像头和照明装置的数码显微系统
  • 即插即用 USB3.1 接口
  • 包括图像采集软件和 SDK
  • 校准粒子 标靶可用

对于许多高级诊断系统和应用而言,显微镜系统不可或缺。每项应用都可能需要不同类型的显微镜,最常见的包括立体显微镜和倒置显微镜。立体显微镜是使用入射光照明进行检测的光学显微镜。立体显微镜提供广泛的放大选择,而高端的立体显微镜型号则还备有各种如变焦能力及可互换物镜的额外功能。倒置显微镜会将物镜和传感器位置翻转到样本下方,对于关键特征和细胞位于孔底部的细胞分析、孔板检查或有盖培养皿检查而言非常重要。若样本最好是从底部成像,以便减少通常由浸渍介质引起的球面像差和色像差,则倒置显微镜很有用。显微镜系统非常适用于对通过肉眼无法轻松发现的微小特征或缺陷进行分析。

爱特蒙特光学还提供由行业顶尖制造商(包括Mitutoyo与Olympus)制造的立体显微镜和倒置显微镜。Mitutoyo FS70检测显微镜与Mitutoyo远场校正物镜兼容。Olympus立体显微镜可提供适用于各种应用和系统空间的多种接口配置。爱特蒙特光学也提供各种立体显微镜配件,包括相机及振动隔离平台,以最大限度地减少振动,保证图像质量不受影响。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号