Mitutoyo 物镜转换器 (M26 x 36TPI)

Mitutoyo Objective Adapter (M26 x 36TPI), #89-904

Mitutoyo Objective Adapter (M26 x 36TPI), #89-904

×
产品编码 #89-904 6-10 工作日
×
- +
RMB 943.10
数量 1+
RMB 943.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
注意 :
Lower Lens (One Required)
类型:
Zoom Lens, Modular
支架:
M26 x 36 TPI

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

7X与12.5X高精度微距镜头为模块化镜头系统,内含相机接口、摄像管、核心模块、底部功能模块与底部镜头。可通过切换模块以改变放大倍率、视场或光学通道,从而增加其多功能性。7X与12.5X高精度微距镜头与M26 x 36 TPI Mitutoyo型物镜相兼容,同时也与适用于C接口至F接口至35mm DSLR相机的相机传感器覆盖与固定座相兼容。备有50/50与 90° 棱镜以引进直角转动或支持多个成像路径。同时也备有适用于多轴微距和聚焦功能的电动控制器,并可连接至USB、以太网或RS-232/422/285端口。

完整的微距镜头需要一款相机接口、摄像管、微距模块、底部功能模块与底部镜头。可在规格选项卡中查看项目选择指南。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号