3.5mm焦距,大角度低畸变镜头

#68-669

×
产品编码 #68-669 6-10 工作日
×
- +
RMB 7,183.41
数量 1+
RMB 7,183.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
采用最小工作距离时的视场 (mm):
180.00
虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
38.20
水平视场, 1/2" 传感器:
82.4°
滤光片螺纹:
M40.5 x 0.50
最大直径 (mm):
42.0
重量 (g):
75.00
水平视场, 1/3" 传感器:
66.9°
最大像圈 (mm):
8.00
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
3.50
最大传感器格式 :
1/2"
工作距离 (mm):
100 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/2.4
畸变 (%):
<0.4
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达1/2.5",可选C接口和CS接口
  • 高达300万像素和低至1%的畸变
  • 从100毫米到无限远不需要重新对焦
  • 1.28mm至3mm的焦距

这款低色散广角镜头在125°视场下畸变小于3%,分辨率高,可和3百万级相机使用,可使用在安防场合,机器视觉、工业自动化等方面。物距在300mm到无穷远范围无需对焦。配光圈锁定机构,可使用在震动场合。

注意:图像将被翻转(180°旋转)。自动光圈控制版本要求相机带有精准光圈或直流光圈控制。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号