50mm 定焦镜头,1英寸传感器尺寸

1

1" Format Fixed Focal Length Lenses

1 8mm Focal Length Lens, 1 12.5mm Focal Length Lens, 1 16mm Focal Length Lens, 1 +3
×
产品编码 #63-248 联系我们
×
类似产品
×
- +
RMB 6,169.80
数量 1+
RMB 6,169.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
49.00
滤光片螺纹:
M40.5 x 0.50
最大直径 (mm):
47.5
重量 (g):
200
水平视场, 1" 传感器:
14.5°
最大像圈 (mm):
16.00
几何失真 (%):
<0.05
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
50.00
最大传感器格式 :
1"
工作距离 (mm):
500 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/1.4 - f/16
最大畸变(%):
< 0.05%
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 高达1英寸,C接口镜头
  • 用于提高光通量的“快速”镜头
  • 6毫米至75毫米的焦距

我们生产的可用于1” sensor的镜头有着很好的性能。本品光线透射率高(f/1.4),在整个像面都有着很高的分辨率,即使在非理想照明条件下。有7种不同的焦距从8mm到75mm可选,这个完整的镜头家族覆盖了当今市场上大多数镜头的功能。在光学设计阶段刻意降低畸变,成像对于操作员眼睛或自动生产系统来说几近完美。本品采用C接口形式,与机器视觉相机配套安装方便,所有的镜头前端可安装滤光片镜组,通过此处可选择光学滤光片

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号