25mm焦距,T接口聚焦镜

×
产品编码 #53-044 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,013.61
数量 1+
RMB 1,013.61
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
光束发散 (°):
15.4
焦距 FL (mm):
25.00
总长度 (mm):
55.00
支架:
T-mount
外径 (mm):
48.00
6" 工作距离时的光斑尺寸 (英寸):
1.6
Type of Illumination:
Accessory

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 减小光分叉
  • 可选 C 或 T 或超薄型卡口
  • 小面积输出形状

Fiber-Lite 聚焦镜是减少光纤光导发散的重要组件。光纤光导出射面大,呈扩散光束,而不是一个准直的或聚焦光斑。镜头组在光纤的尾端,可有效的会聚光束,将输出光束控制在一个小的区域内。Fiber-Lite 聚焦镜有两种结构,即C接口和T接口,或者用一个加长管直接接在光导上,C接口和T接口需要一个标准Dolan-­Jenner适配器,可与各种光导光纤配套使用。另外还需添加其它配件C接口和T接口器件配套使用。货号#58-837可和任何1 /8” 或 1 /4”的光导及直径为0.187” 或0.312”的配件配套使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号