您选择的产品已被添加至购物车

Spectralon®白平衡和漫反射目标板

Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets

×
  • 在 UV-VIS-NIR 波长范围内 (350 - 1600nm) 具有 99% 标称反射率的漫反射
  • 耐用、稳定、可清洗
  • 250 - 2500nm 的 NIST 可追踪校准证书和数据

Spectralon® 白平衡和漫反射目标板可用于各种工业、实验室和现场应用,包括成像系统的校准、背光照明、激光目标板、光学反射器、遥感和近距离传感器。这些目标板在整个 UV-VIS-NIR 波长 (350 - 1600nm) 范围内具有 99% 的反射率,并在整个校准波长区域展现高反射率。这些目标板的校准数据经过 250 - 2500nm 波长区域 NIST 可追踪标准认证,并以 50nm 为间隔进行报告。该数据用于评估仪器(如照相机或光谱仪)的输出值与标准的已知值之间的相关性,为仪器提供校正因子。

在彩色再现成像系统的情况下,使用目标板可以提供真实的颜色,并在各种照明条件下保持恒定的对比度。在大多数彩色相机中,通过相机的“白平衡”功能自动计算输入与输出之间的差值,然后应用校正因子,从而轻松使用标准。如果相机没有自动白平衡功能,可以手动进行色彩管理。除了校准白平衡,该标准还可用于校准成像系统中的照明水平和均匀性。

所有目标板都具有耐用性、热稳定性和化学稳定性并且可清洗。它们特别适合需要长期暴露在恶劣的环境条件的应用,这使它们成为许多机器视觉和户外环境的理想之选。所有目标板都安装在坚固的阳极氧化铝外壳,这些外壳带有安装孔,便于集成。

注意:如果 FOV 小于 0.64mm,建议使用定制目标板。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号