您选择的产品已被添加至购物车

真空操作系统

110V AC, 10

110V AC, 10" Hg Vacuum System, #89-748

110V AC, 10 Hand Switch for 15 Foot Switch for 15 Vacuum Pick-Up Tool only, #57-640 +1
×
  • 10"及15"汞柱版本
  • 防静电
  • 可用于光学操作间的装配

本品可用来吸持各种表面如光学件、电子元件等用于装配,真空泵寿命长,可产生6英寸汞柱的气压,如果用特制的电源则可产生15英寸汞柱气压。特点包括:噪音小。5英尺长,可盘绕的静电耗散软管,9个无损吸盘(防静电版#57-642),手柄(5.25"L x 0.5"直径),无刹车式滚轮,黑色阳极氧化机身。9个额外的吸盘(探针/真空杯)包括(杯的外径):3/8", ¼", 和1/8" (每种都有弯版和直版),½" 直版,3/16" 和3/32" 都为弯版。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号