您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

倾斜调整台

TECHSPEC® Tip-Tilt Stages

TECHSPEC® Tip-Tilt Stages 30mm Micrometer Tilt Stage 70mm Micrometer Tilt Stage 125mm Micrometer Tilt Stage
×
  • 可选公制和英制版本
  • 可在两个轴方向控制倾斜角
  • 采用精密千分尺驱动
  • 在机械方面与其他 TECHSPEC® 调整台兼容

非常适用于光学元件和安装接杆的倾斜控制。我们的 TECHSPEC® 翻转-倾斜调整台提供从 30mm 方形到 70mm 方形的三种不同调整台尺寸。每种尺寸的调整台都提供公制或英制孔模式的版本,并具有精确的千分尺移动功能,以实现运动的可重复性。每个调整台都经过精心设计,可与 TECHSPEC® 组件集成,以进一步提高灵活性,用户由此可在不同配置中创建任意数量的轴。若要将 30mm 和 40mm 调整台安装到标准试验板上,需要使用底部适配器板(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号