您选择的产品已被添加至购物车

多功能底座

×
  • 可选两种尺寸规格
  • 可选英制或公制尺寸
  • 英制:4个 #8-32螺纹孔在 ½”X½”的四角分布,四个 ¼-20 螺纹孔分布在1" X1”的四角
  • 公制: 4个 M4 x 0.7螺孔分布在12.5X12.5mm 的四角, 4个 M6 x 1 螺孔分布在25X25 mm 的四角
  • 铝制平板

本款底座有公制和英制版两种规格的螺孔和中心孔(M6 x 1 或¼-20)供您选择。本底座带扩展中心槽,确保能与公制和英制实验板配套使用。中号与小号底座的中心的螺孔、开口槽规格一致,而开口槽长度短,以适应更多场合。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号