我们现在提供完备的适配器平台和Z轴支架,以将我们的TECHSPEC®调整台组合到多轴定位系统。单独购买单轴调整台,您可以通过各种驱动选项、行程选项和标准或通孔型安装调整台选项,使用Z轴支架来设置X-Y-Z组合。所有Z轴支架均包含内六角螺丝(S.H.C.S.),以将两个球轴承调整台连接在一起。适配器底面板的安装十分简便,用户能够轻松地将30mm和40mm的调整台安装到标准试验板。70mm和125mm的调整台将能直接安装到试验板上。所有适配器面板和支架都是采用坚固的黑色阳极氧化铝材料构造而成。所有标准支架均有通孔间隙。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号