您选择的产品已被添加至购物车

石英光纤光导

×
  • Designed for UV Applications
  • Maximize Transmission Efficiency
  • Multiple Core Sizes Available

工业级UV石英光纤光导是用在紫外波段的,在245nm黑暗环境伽玛射线或X射线环境下会有荧光现象,这种塑料-金属石英光纤介质可提供最大的透射效率由于有着10:1的包覆率,而且柔韧性极好,涂覆层由一层PVC包裹,最外层为不锈钢。本品不含适配器。

技术信息

 
Length A B C D Stock No.
36.0" 0.062" 0.205" 0.190" 0.187" #38-954
36.0" 0.125" 0.312" 0.268" 0.187" #38-955
36.0" 0.250" 0.468" 0.430" 0.312" #38-956
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号