Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器将我们的 Optotune 电子调焦镜头与 C-Mount 兼容的外壳结合起来,便于机械集成到成像系统中。通过 Hirose 连接器向镜头施加控制电流,Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器可提供 +8 至 +10 屈光度的调节范围。调整焦距的能力是取代多镜头聚焦或变焦系统的理想选择。要转移焦距,可使用任何边缘厚度小于 4.7mm 的 12mm 平凸(PCX)透镜或平凹(PCV)透镜作为补偿镜头。 Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器带有一个预先安装的 -150mm BK7 平凹透镜,可用于成像应用。
请注意: Hirose 连接线 (#88-941)和镜头驱动器 (#88-940) 单独出售。可以用详细数据来模拟补偿镜头对整体焦距的影响
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号