您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

接杆固定架

×
  • 有英制尺寸和公制尺寸可选
  • 英制: ¼-20 底座
  • 公制: M6x1 底座
  • 独特的三点接触设计
  • 铝制结构,内置黄铜

接杆固定架采用独特的3点接触结构设计来固定接杆,每个固定架内都有3个接触垫,确保与TECHSPEC® 接杆精密接触。另外,留有三个孔可用螺钉固定位置而不需移动实验台、底座或其它装置。本接杆固定架的夹持孔深度比固定架高度短0.25英寸6.35mm). 螺纹规格用激光打标在表面,方便识别。本品包括螺钉。

技术信息

#68-233 English Post Kit
Description Qty Stock No.
Post Holder, 1" Length 1 #58-976
Post Holder, 1.5" Length 1 #58-977
Post Holder, 2" Length 2 #58-978
Post Holder, 3" Length 2 #58-979
Post Holder, 4" Length 1 #58-980
Post Holder, 6" Length 1 #58-981
#68-234 Metric Post Kit
Description Qty Stock No.
Post Holder, 25.4mm Length 1 #58-970
Post Holder, 38.1mm Length 1 #58-971
Post Holder, 50.8mm Length 2 #58-972
Post Holder, 76.2mm Length 2 #58-973
Post Holder, 101.6mm Length 1 #58-974
Post Holder, 152.4mm Length 1 #58-975
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号