您选择的产品已被添加至购物车

聚合物相位延迟膜

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed Protective Film features a black stripe to indicate fast axis
×
  • 采用高度耐用的聚合物片
  • λ/4 (WP140HE) 消色差玻片,450-700nm透过率大于90%
  • 另备有λ/4 (WP140HE)、λ/2 (WP280)和1λ (WP560) 相位延迟膜可供选择
找不到满足要求的尺寸吗? 点击此处 即可马上获取特殊尺寸的报价。

聚合物相位延迟膜是一种极其耐用的双折射聚合物薄片,专用于改变透射光的偏振状态。高度透明的消色差λ/4(WP140HE)和λ/2(WP280)聚合物相位延迟膜由单层、已修改的聚碳酸酯片组成,作为消色差相位延迟片,其光学和机械性能在分别达到 90°C 或 80°C都是完好的。1λ/ (WP560) 聚合物相位延迟膜由 2 个 λ/2 薄膜组成,它们被压在一起,产生 560 纳米的延迟值。这些薄膜适用于各种相干和偏振光应用,包括圆偏振镜、液晶显示器和光纤。

可立即获取定制报价

如果您需要任何尺寸在3毫米至600毫米之间的圆形、方形或长方形的聚合物相位延迟膜,请访问我们的 偏振片定制工具。  我们会立即提供报价,并能在大约5周内按您要求的尺寸完成交付。 列出了标准制造公差和限制的完整清单。 如果想根据您的要求完全定制聚合物偏振片,请访问我们的.  如果想根据您的要求完全定制聚合物偏振片,请访问我们的 聚合物偏振片定制能力 专题页面.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号