您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

Optotune 16mm 通光孔径工业级可调焦镜头

查看更多 Optotune
×

Optotune 16mm 通光孔径工业级可调焦镜头无需光机子系统。无需改变成像应用的焦距。这款镜头具有大通光孔径并配备了多种机器视觉安装选项,非常适用于检测和探测系统。这款镜头具备持续的可聚焦性,屈光度范围为-2至+3,由工业级Hirose连接进行控制。Optotune 16mm 通光孔径工业级可调焦镜头无自体荧光,从而减少了不必要的光照在探测器上,同时集成温度传感器,提供小于0.1屈光度的开环再现性。

备注: 1 米长 (#88-941)、 3米长 (#33-468) 或 5米长 (#23-852)的 Hirose 电缆和镜头驱动器 (#88-940) 需要单独购买。Gardasoft TR-CL180 工业镜头控制器 (#13-803) 是一个可选附件,可对 Optotune 工业调焦镜头进行可重复的精确控制。可以用详细数据来模拟补偿镜头对整体焦距的影响。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号