您选择的产品已被添加至购物车

光学试验台硬件

×

下面的工具包中提供了一些最常用的 ¼-20 硬件. Delrin® 垫圈 (0.63" OD x 0.25" ID x 0.05" T) 可与 ¼-20 螺丝配合使用,以保护光学组件.

#03-662 1/8" 内六角扳手与 ¼-20 内六角定位螺丝配合使用.

Some of the most commonly used ¼-20 hardware is available in the following packages. Delrin® washer (0.63" OD x 0.25" ID x 0.05" T) can be used with ¼-20 screws to protect optical components.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号