您选择的产品已被添加至购物车

耐刮镊子

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449 Non-Marring Tweezers
×
  • ESD 设计具有不锈钢镊身和陶瓷镊尖
  • 树脂镊尖设计具有铝质镊身和塑料镊尖
  • 陶瓷设计具有聚缩醛镊身和陶瓷镊尖

这些高质量的镊子非常适用于移动小型光学元件或电子元件,因为镊尖会减少滑动,并消除对脆弱表面的损伤。我们强烈推荐 ESD 型号,或具有光学元件适用 ESD 镊尖可互换替换件的树脂镊尖型号。所有 ESD 型号和树脂镊尖型号的镊尖均可互换。陶瓷镊尖具有出众的耐磨性。所有镊尖都没有磁性。

ESD: 镊尖材质为精细陶瓷(含碳),镊身材质为不锈钢。镊尖的最高工作温度为 160°C,具有导电性,表面电阻为 108 - 1011Ω。镊尖为黑色。提供两种镊尖尺寸供选择。

树脂镊尖:镊尖材质为 PBT 塑料(含玻璃),镊身材质为铝。镊身重量轻,长时间使用也很舒适。镊尖的最高工作温度为 190°C。镊尖为白色,不导电。

陶瓷: 镊尖材质为精细陶瓷,镊身材质为聚缩醛(以玻璃纤维强化)。镊尖没有磁性,不导电,具有耐热性/耐化学性。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号