您选择的产品已被添加至购物车

NIST认证的UV辐射计

#88-136 with NIST Traceable Sensor

×
  • 设计用于探测波长介于250 – 380nm的UV光
  • NIST认证的传感器
  • 由9V电池供电,提供高达120小时的操作电力

NIST认真的UV辐射计非常适合用于检测紫外光源,可用于各种质量控制应用。NIST认真的UV辐射计由标准的9V电池供电,提供高达120小时的操作电力。辐射计备有三个受NIST认证的可互换传感器,能广泛地探测波长介于250 – 380nm的紫外光。NIST认真的UV辐射计的范围开关则方便您选出三种不同的强度范围。

注意: UV 辐射计装置(#88-136) 需要搭配一个 NIST 可追踪传感器(#88-137, #88-138, 或 #88-139) 使用.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号