您选择的产品已被添加至购物车

微型手动旋转调整台

×
  • 占用空间小
  • 17 度微调
  • 360 度粗调

此微型旋转调整台高 10mm,直径为 20mm,在尺寸上实现了突破。手动旋转组件平台可以进行 360 度粗调。产品包含粗调工具,以便在空间受限的环境中易于旋转。使用 80 TPI 细螺丝可实现 17 度微调。通过底部平台上的六个 0-80 螺纹孔,可以将此调整台安装到系统中的其他组件上。通过六个 0-80 螺纹孔或 5/16-24 螺纹中心孔,可以将光学组件安装到顶部平台上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号