您选择的产品已被添加至购物车

公制/英制以及英制/公制转接板

×
  • 可将公制/英制元件连接到英制/公制实验板上
  • 标准 ¼-20螺孔或 M6 x 1.0螺孔和槽
  • 中心C形孔可用于¼或M6S.H.C.S螺钉
  • 大小尺寸可选
  • 采用铝制结构,黑色阳极氧化

设计本品是用来连接新的公制元件到英制实验板上,或者将英制元件连接到公制实验板上。这些适配板为通用型,可用于连接旋转调整台、转换台、以及升降台等。具体可见图纸。本品功能多样,中心为沉孔设计,可用¼英寸螺纹或M6六角螺纹。可选5X5英寸版或2.5X2.5英寸版。

技术信息

 
Type A B C D E Mounting Thread F Slots for S.H.C.S Stock No.
Figure A 50.0mm 25.4mm 50.8mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-383
Figure A 2" 0.984" 1.969" 1" ¼ M6 #55-385
Figure B 101.6mm 25.8mm 101.6mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-382
Figure B 4" 0.969" 3.937" 1" ¼-20 M6 #55-384
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号