您选择的产品已被添加至购物车

液晶可变波片(相位延迟片)

×
  • 电控延迟性,可达 λ/2
  • 人工或计算机界面控制
  • 具有 8-32 螺丝孔,可轻松安装

液晶可变波片(相位延迟片)使用彼此间隔几微米的经精密抛光的光学平直的熔融石英玻璃窗构成。空腔充注丝状液晶材料并密封。该装置可确保超高的传输波前质量和低射束偏移,适合众多要求严格的应用。无补偿相位延迟片可提供介于 30nm - λ/2 的延迟性,而补偿型相位延迟片可在 0 – λ/2的条件下工作。

液晶分子的长轴可提供非寻常波折射率。当没有电压存在时,分子与窗口平行,获得最大延迟性当对液晶层施加电压时,分子朝施加电场的方向倾斜。随着电压增大,有效双折射率减少,导致延迟性减弱。基础液晶控制器可允许人工控制单个相位延迟片。

基础液晶控制器规格

  • 输出电压:2kHz AC 方波 λ 可调 0-25V RMS; 50% 工作循环,最小 DC 偏置
  • 电压解析度:3mV
  • 内部调制:0.7-150Hz
  • 外部调制:TTL 输入:12V 最大 DC-1 kHz
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号