您选择的产品已被添加至购物车

LED环形灯照明器

×
  • 大内径设计,方便安装
  • 6400K 色温
  • 具有分区照明控制功能

这些LED环形灯照明器是传统荧光环形灯的理想替代品。分区的环形灯可在装置的四个象限中各提供灯光控制,且具有60.5mm的内直径以及72个LED。分区的环形灯使用设备顶部的面板控制。偏振器/检偏器环形灯非常适合用于反射部件,该产品内径为70mm,配备60个LED灯泡。

备注:由于CE限制,#68-771偏振器/检偏器 LED环形灯并非在所有地区销售。请联络我们查询适当的替代品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号