您选择的产品已被添加至购物车

LED安装支架

×
  • 适用于环形灯的安装支架
  • 铝质架构
  • 兼容3"、4"以及5" LED照明灯

LED安装支架经过特别设计,可以装配于特定的LED照明灯。替换安装支架可以与LED环形灯、暗场LED照明灯以及低角度照明灯共同使用。#56-386 替换安装支架兼容3" LED环形灯。#56-248 替换安装支架兼容4" LED环形灯、4" 延长工作距离的LED环形灯、亮场/暗场LED环形灯、5" 暗场LED照明灯以及4" 低角度照明灯。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号