有什么可以帮到您?
工程师接受在线咨询
我们的操作人员目前都在忙碌。请留言,我们将会很快与您联系。
留言
武汉光博会将于5月16-18日在武汉中国光谷科技会展中心举办,届时我们将在A3馆-A349号展位期待您的莅临!
我的帐户
登陆
新用户?
免费注册.
0
购物车
企业能力
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
精密
光学
源自 Edmund
光学
滤光片
源自 Edmund
激光
光学
源自 Edmund
成像
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
激光透镜
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
激光透镜
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
激光透镜
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
激光透镜
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
产品列表
/
相机
/
相机配件
系列ID
系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。
#3160
Imperx Camera Link® 笔记本电脑采集卡
×
提供 ExpressCard(PCI-E) 和 PCMCIA 版本
符合基本 Camera Link®
智能分散/集中 DMA
易于使用的 GUI 接口
单帧、多帧或 AVI 输出
产品
详细资料
附件
技术数据
资源
相关产品
PCMCIA 版本
II 型 PCMCIA 连接
Camera Link® 连接器
Windows 2000/XP、WDM 和 LabVIEW 的驱动程序
需要 3.3V DC ±5%;160 mA 稳定电流(360mA 励磁涌流)和 0.5W 恒定功率
提供 SDK (
#67-703
)
双 ExpressCard (PCI-E) 版本
提供最高 2.5Gps 带宽
2 个小型 Camera Link® 连接器(双重底座)
Windows 2000/XP/Vista、LabVIEW、Halcon 和 Matlab 的驱动程序
需要 3.3V DC ±5%;500 mA 稳定电流和 1.65W 恒定功率
包括 SDK
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号