您选择的产品已被添加至购物车

熔融石英全息扩散片

Holographic UV Diffusers

×

全息扩散体可用来控制照明扩散区域,以及将灯丝、发光二极管(LED)、弧形灯和其他光源的透射效率增加至超过90%。这些熔融石英全息扩散片采用熔融石英基底,使其可工作的温度比 聚碳酸酯全息扩散片  的工作温度更高,并可提供可控的、均匀的光线分布。需要注意的是,扩散角可用来矫正输入光束,而角误差则将根据不同的入射角而有所不同。

有别于许多其他的全息元件,这些聚碳酸酯元件可用在整个可见光和近红外光范围内。 透射光的零级或镜面反射在可见光波长下小于1%,但如果这些扩散片用在波长 400-700nm 时,数据则可能更高。

请注意: 磨砂表面应面向光源。  清洁全息扩散片时,可以用一块无绒布沾上甲醇,以轻柔的打圈方式轻轻地擦拭整个扩散片表面。之后需立即用干燥的压缩空气小心地吹干清洁过的扩散片区域。注意:清洁可能导致扩散片的光学性能发生变化。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号