您选择的产品已被添加至购物车

高性能离轴抛物反射镜

High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors

×
  • 高质量的玻璃基片
  • 表面精度为λ/4 或 λ/2
  • 适用于紫外和可见光应用

我们的产品具有表面精度高的玻璃基片,使其成为紫外和可见光应用的理想选择。与标准抛物反射镜的不同之处在于,离轴反射镜可在特定角度下直射和聚焦入射平行光,并且支持无限远焦点。这些反射镜普遍应用于柴尔尼特纳和利特罗分光仪配置,以及一般平行光管和扩束器设置。

高性能离轴抛物反射镜为离轴抛物反射镜的的复制品,并已通过严格的检测条件,包括区域干涉测量和Foucault检测。非球面光学在反射镜基片上采用全像式。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号