您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

高性能微显示目镜

×
  • 紧凑型COTS组件
  • 兼容最高24.59mm的对角微显示(SXGA)
  • 兼容大型橡胶护目罩#60-099

高性能微显示目镜是一款COTS组件,设计用于为商用或安全应用提供卓越性能。该目镜包含可校正色差的玻璃光学元件,外镀宽带增透膜。它使用40°视场,标称畸变小于5%,另有25mm的长眼点距,舒适感倍增。该目镜采用铝制外层,重112g,特别适合整合到热成像、SWIR成像、夜间视觉、虚拟现实或增强现实系统中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号