您选择的产品已被添加至购物车

高能石英波片

High Energy Quartz Waveplates

×
  • 在 1064 纳米时,损伤阈值高达20 J/cm2以上
  • λ/4 和 λ/2 相位延迟性
  • 带有黑色阳极电镀铝接口
  • 提供从紫外线 到近红外线的设计波长

高能石英波片是为了激光应用而设计,在 1064 nm 时能承受高达 20 J/cm2 以上的能量密度。这些波片工作温度范围广,适合在恶劣环境中使用。针对从紫外线 到近红外线的离散设计波长,高能石英波片都有 λ/4 和 λ/2 的相位延迟版本,而级数取决于设计波长和相位延迟。这些石英波片被安装在黑色阳极电镀铝外壳上,轻松实现系统集成,并提供宽广的接收角,可最大程度地降低调整灵敏度.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号