您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

Coherent® LaserCheck™

查看更多 Coherent®

Coherent® LaserCheck™, #12-394

×
  • 0.5微瓦到1瓦特
  • 400至1064纳米
  • + / -8 %的准确度

这种激光功率计对于低功率连续激光器的用户而言是一个真正的技术突破!这是现今市场上最通用、紧凑和经济的激光功率计。控制和指示:功率/波长显示选择开关,波长选择递增和递减按钮,采样/保持按钮, 3位数字液晶与单位指示,衰减器位置指示器,衰减器位置滑块和过量程音频发生器。自动功能:功率范围,波长校正,峰值采样和保持,关闭,过量程探测,和衰减器位置探测。其他功能还包括过量程指示,口袋夹,和储存案例。

注意:电池不可置换。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号