您选择的产品已被添加至购物车

光纤热封钳

×
  • Cleaves Jacketed and Unjacketed Fiber
  • Accepts Fiber up to 3300μm Diameter
  • Blade Included

本品采用高精度定位孔定位光纤,并用标准刀刃进行切割。带涂层或未带涂层的光纤都可用本设备进行切割:750到3000微米无涂层的,750到1500微米带涂层的(包括双芯光纤)以及所有的265微米光纤束等。孔尺寸可穿过750到3300微米外径的光纤。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号