您选择的产品已被添加至购物车

光纤校准装置

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476 2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Micrometer Kinematic Movement	, #55-477 Fiber Alignment Mount w/ Gimbal Tilt and Micrometer Movement, #55-478
×
  • 采用FC模式光纤连接
  • 两轴直线运动,可实现光纤精确对准
  • 可选的可调倾斜版本

光纤对准支架可以平移在 FC 连接中终止的光纤。用于电信定位和对准 FC 光纤接插线,它们在 X 和 Y 轴上有 ±1.5 mm 的行程。差示测微计型号具有 2.5 微米的分辨率,而可调版本 (#55-478) 在每个轴上提供额外 ±2° 的倾斜调整。

注意:如需固定在实验板上,则需要接杆接杆夹持器等配件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号