您选择的产品已被添加至购物车

光纤耦合光学接收模块

×
  • 高灵敏度和过载功率,广泛的动态范围
  • 设计用于3MHz和120MHz的带宽、1310 – 1550nm的波长范围
  • 非常适合用于生物医学、工业和电信光学传感器系统

光纤耦合光学接收模块非常适用于生物医学光学传感器系统,以及工业和电信传感的应用。光纤耦合光学接收模块备有高灵敏度和高过载功率,也具有广泛的动态范围。这些接收模块均经设计用于常见的电信波长范围。

技术信息

Pin Assignments
Pin Function
1 -5V detector bias
2, 6, 9, 11 No connection
12, 13, 14 No connection
3, 5, 8 Ground
4 -5V (LDFR = NC)
7 Output
10 +5V
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号