您选择的产品已被添加至购物车

爱特蒙特光学激光功率与能量计

#89-306

#89-306 Deluxe Power Meter #89-305 USB Power Meter #89-307
×
  • Premier激光功率与能量计备有触屏显示器
  • Deluxe激光功率计备有数字显示器
  • USB激光功率计备有可直接连接至计算机的接口
  • 爱特蒙特光学功率与能量检测器分开出售

爱特蒙特光学激光功率与能量计具有各种不同型号可供选择以满足不同用户需求。Premier激光功率与能量计可读出各种EO功率与能量计,同时备有640x480的分辨率以及5.6”对角线彩色触屏显示器。除了直观用户界面,Premier亦提供多种实时统计功能,如标准偏差、RMS与PTP稳定性、以及脉冲数和重复率,同时也可将数据直接保存在USB Key密匙内。Deluxe激光功率计设计用于温差电堆以及光学检测器。Deluxe的设计符合人体工学且耗电量低,仅使用四颗AA电池即可享有长达670小时的操作时间。Deluxe同时也备有76x57mm的大型显示器,可通过单一按钮访问所有功能。USB激光功率计也适用于与温差电堆及光学检测器配合使用,并可通过随附的软件或端口供电的USB接口直接与计算机连接。

注意:用户手册适用于所有型号,请从网上下载

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号