您选择的产品已被添加至购物车

紧凑型LED射灯

×
  • 使用DC电流控制器获得可变强度
  • 出色的均一性
  • 6万小时产品使用寿命
  • 散热器和电源单独出售

紧凑型LED射灯提供机器视觉、生物医药、荧光以及闪光等应用所需的高功率照明。每一个LED模块在一个直径29mm的圆圈上预留有四个M3安装孔。通用电源接受90 - 245V AC输入,并在供货时配备夹式适配器,适应美国、欧洲和英国电源。通过DIN可拆卸式滑轨来控制直流电流,可以使用电位计或以提供0 - 5V模拟控制输入的方式人工调节LED亮度。DC电流控制器设计用于在24V时提供最高400mA的电流。

注意: 所有的点光源都需要#59-433通用型电源以及 #59-371 DC 电流控制器来配合使用。在使用区域照明以及点光源时推荐使用散热器#63-342,以保持产品性能稳定,并延长产品的使用寿命。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号