您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

紧凑型直接接口

12.7mm L-Slot Direct Mount, #36-416

12.7mm L-Slot Direct Mount, #36-416 12.7mm L-Slot and Rotation Direct Mount, #36-417 12.7mm Side Flange Direct Mount, #36-418 25.4mm L-Slot Direct Mount, #36-410 +3
×
  • 可直接进行试验板安装
  • 中心线高度为25.4mm
  • 紧凑型

通过TECHSPEC® 紧凑型直接接口,可以直接安装到光学台或试验板。这些接口的中心线高度为25.4mm,可实现从实验室到OEM应用的无缝集成。这些组件可用于25.4mm与12.7mm直径的光学元件或25mm的分光棱镜,能为光学元件的安装提供便利的一体化方法。运用我们的 TECHSPEC 紧凑型直接接口将无需使用诸多传统的接杆与接杆固定器,从透镜架到底座的垂直方向上的容差<4 弧分直接接口非常适用于与TECHSPEC可调接口搭配使用,25.4mm的中心线高度与铝结构提供的安装可集成到最严苛的应用中。

Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号