您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

宽带偏振分光棱镜

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
  • 提供可视及NIR覆膜选择
  • 500:1 消光比
  • 防反射覆膜,实现每个表面的反射率<0.5%

TECHSPEC® 宽带偏振分光棱镜专为宽带应用设计,能够在整个设计波长范围内为P偏振光提供大于90%的透射并为S偏振光提供大于99%的反射率。每个分光器包含一对精确高容差直角棱镜,相互胶合在一起,并且在其中一个棱镜的斜边面上涂有介电覆膜。在分光器每个面上使用防反射(AR)覆膜,从而实现每个表面的反射率均低于0.5%。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号