您选择的产品已被添加至购物车

带保护层的UV/VIS和VIS/NIR光纤

×

UV/VIS 光纤

  • 高羟基(-OH)含量
  • 内芯采用熔融石英
  • 梯度折射率
  • 梯度折射率

VIS/NIR光纤

  • 低羟基(-OH)含量
  • 可与近红外激光二极管配合使用
  • 内芯采用熔融石英材料
  • 多模梯度光纤

本系列光纤可用于UV /VIS波段以及VIS/NIR波段,这些波段塑料光纤不能完全覆盖。采用熔融石英材料做内芯和包层,在外面包一层聚合体做保护层。光纤内芯直径从50μm – 600μm,耐高温,延展性好,而内芯直径1mm的光纤采用尼龙做更高级别的保护。

注意:光纤尾部没有抛光。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号