您选择的产品已被添加至购物车

宽带光纤耦合光源

5W Tungsten Lamp Source (VIS-NIR Range), #56-171

5W Tungsten Lamp Source (VIS-NIR Range), #56-171 30W Deuterium / 5W Tungsten Lamp, #87-300 3W Deuterium/3W Tungsten Lamp Source (UV-VIS-NIR Range), #57-055 Pulsed Xenon Light Source, #58-656
×
  • 设计与分光计配合使用
  • 备有适用于UV至NIR的灯
  • 氙、钨或氘光源

宽带光纤耦合光源非常适合用于一系列光谱应用,并且能够与光纤反射球耦合。脉冲氙光源设计用于UV到可见光应用中。钨光源设计用于可见光到NIR应用中。钨/氘光源是UV到NIR应用的理想选择,这类应用需要广泛的光谱范围。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号