您选择的产品已被添加至购物车

机械关节臂组装系统

×
  • 以独特的方向安装和设置
  • 混合搭配实现定制安装组合
  • 可锁定的角度定位

机械关节臂组装系统可用于用标准¼-20安装时不能完成的各种场合,通过球珠铰链,可把“臂”定位在任何需要的地方,(调整角度为180°)。旋转调整角度为360°,可翻转/旋转轴上的关节。通过锁紧旋纽可方便地固定,或者使用夹紧螺钉将其固定(包含六角扳手)。可用于光学装配,固定CCD相机,可选单臂包括两个关节的版本,也可选一臂和两臂版。单臂包装包括两个“关节”和一个轴。单臂扩展版包括三个“关节”和两个轴。双臂版包括”四个“关节”和两个轴,可满足不同需求,比如在定位分叉光纤光导时就可用上此款。 尼龙垫圈可防止在调整时刮花氧化面。可提供额外的 光学工作台硬件固定螺钉(不包括在内)。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号