您选择的产品已被添加至购物车

ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 环形灯

查看更多 Advanced Illumination

AI EuroBrite Ring Light

AI EuroBrite Ring Light
×
  • 52mm内径
  • 无需散热器
  • 可选颜色有白色,红色和蓝色

Advanced Illumination EuroBrite™环形灯照明器在频闪和连续工作模式下具有智能驱动功能,非常适用于性能要求苛刻的应用。Adaptive OverDrive™系统在频闪模式下可对功耗进行优化,并且Adaptive Thermal Feedback™允许用户控制工作电流,从而防止过热并省去一个散热器。这款Advanced Illumination EuroBrite™环形灯照明器配备了坚固耐用的密封外壳,提供白色,红色,和蓝色版本。该照明器内径可容纳直径最大为52mm的组件。模拟调光控制可在频闪和连续模式下增加照明的可定制性。

注意:24V电源是必需的。

技术信息

Typical Intensity
Working Distance 200mm 300mm 600mm
Area ø132mm ø145mm ø226mm
Typical Irradiance (W/M2) 100.0 74 28
Typical Illuminance (kLux) 34.0 25 10
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号