您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

接杆支撑架,高度可调

TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

×
  • 可选英制和公制版本
  • ¼-20 底座用于英制版本, M6 x 1 底座用于公制版本
  • 可垂直移动
  • 可兼容0.5" (12.7mm) 接杆

这种TECHSPEC®高度可调整型接杆固定架价格便宜,可代替Z轴调整台和垂直调整台。通过旋转调整环可调整高度,非常适用于垂直方向调整而不需要精密调整台的场合。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号