您选择的产品已被添加至购物车

渥拉斯顿偏光镜

×
  • 备有多种偏振材料可供选择
  • UV 至 IR 波长范围
  • 寻常光和非寻常光的大角度偏移
  • 另有 洛匈偏光镜  可供选择

渥拉斯顿偏光镜由两个粘合在一起的双折射直角棱镜组成,这两个棱镜的光轴相互垂直。当光线通过偏光镜时,将在寻常光和非寻常光之间形成对称偏移。结果,光束将呈正交线性偏振状态,并具有相同的亮度和大角度偏移。用户可同时使用寻常光和非寻常光,因此,这些偏光镜尤其适合实验室实验之用。

技术信息

Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length Separation Angle α (°)
#68-820 25.4mm 10.0mm 28.0mm 2 - 3 (2 @ 1064nm)
#68-821 25.4mm 10.0mm 18.0mm 16.7 - 22.5 (19 @ 980nm)
#68-822 25.4mm 10.0mm 18.0mm 19.6 - 23.3 (20 @ 1550nm)
#68-823 25.4mm 10.0mm 18.0mm 15 - 27 (16 @ 800nm)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号