您选择的产品已被添加至购物车

广角扩散片

Wide Angle Diffusers

Wide Angle Diffusers

×
  • 提供 25 和 125° 扩散角
  • 透过率大于 90%
  • 对眼睛无害的且无 0 级衍射、不会形成热点(ROE)

广角扩散片是用来生成在一维方向上具有平顶散射光强分布的器件,有 25 和 125° 两种散射角度可供选择。这种扩散片可以被简单叠加,在二维空间上形成方形或矩形平顶散射光强分布,如此形成的光强分布具有边缘锐利与高均匀性的特点。 这种扩散片相比于普通的玻璃磨砂扩散片,有更高的透射效率以及光强均匀性。广角扩散片是一种对眼睛无害的,没有0级衍射、不会形成热点的折射光学元件(ROE)。这种扩散片非常适合集成到激光雷达、抬头显示 (HUD)、飞行时间、三维传感和机器视觉应用中。

请注意: 这种散射片适用于准直的、最小光束尺寸为 2.5mm FW/e² 的光束。使用发散光束或光束阵列会改变输出光强分布。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号