您选择的产品已被添加至购物车

通用直角支架

Universal Right Angle Bracket (#11-157)

×
  • 通用设计适用于公制和英制实验台和试验板
  • 使用标准 ¼-20 或 M6 内六角螺丝
  • 黑色阳极氧化铝结构

通用直角支架使我们的英制和公制经济型实验台可以垂直安装在复合试验板或其他实验台上。这些支架采用 1" 厚的黑色阳极氧化铝制成。支架垂直和水平臂架上的通槽允许使用 M6 和¼-20 SHCS 进行安装,并且可容纳孔距为 1” 和 25mm 的实验台。通用直角支架采用普遍适用的设计,可以轻松将其他组件集成到任何台式系统中。对于需要更多结构性支持的应用,请购买通用直角支架,成对装(#11-158).

 

注意: 不建议搭配高于12” 或 300mm的板材.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号