您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

超快薄膜偏振片

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

×
  • 非常适用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光
  • 已针对在45° 入射角时分离 S 偏振和 P 偏振进行了优化
  • 在DWL具有 1000:1 的高消光比

TECHSPEC® 超快薄膜偏振片运用薄膜镀膜技术,在 800 和 1030nm 处实现最佳性能。在入射角为45° 时,这些偏振片上的离子束溅射 (IBS) 镀膜可对 s 偏振提供超过>99.8% 的反射率,对 p 偏振提供超过 98% 的透射率。TECHSPEC 超快薄膜偏振片非常适合与超快激光源(例如 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器)搭配使用。若您的应用需要使用定制尺寸或镀膜规格的超快薄膜偏振片,请联系我们。

注意:这些光学元件边缘上的箭头指向薄膜偏振片镀膜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号